Ringeknapp 1-kanals for dørstasjon
TX_44

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Programnøytral
Bestillingsnr 1262 00
6306400
1262 00
6306400
EAN 4010337262008
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Dørstasjon innfelt 1x Dørstasjon innfelt 3x

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i rammene i bryterprogram Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverfring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Utvidelse av dørstasjonen med én ringeknapp til (opptil 14 1- eller 3-kanals ringeknappinnsatser kan kobles til en dørstasjon).
  • Ringeknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvitt. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig ringeknappbelysning.
  • Vanntett ringeknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell merking via Gira navneskiltservice www.marking.gira.com eller med Gira merkeprogramvare.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via tilkoblingskabel

Tilkobling forbindelseskabel:
2 x kontaktlist

Beskyttelsesklasse:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Monteringsdybde:
30 mm

Mål i mm

Navneskilt: B 62 H 62

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekveme online-service.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126200

RFA, 400 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126200

IFC, 54 Kb

Laste


Anropstast for dørstasjon og infomodul
Monteringsanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 49 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Call button for door station and info module
Installation instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 49 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger