Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
Aktivering av en potensialfri koblingskontakt
(24 V SELV/ 50 µA til 1,6 A AC/DC) via 2-trådsbussen.
Den innfelte koblingsaktuatoren kan aktiveres via: knappene Dør og Lys på svarapparatet, etasjeringeknappen på svarapparatet, ringeklokken på dørstasjonen, ringeknappen på svarapparatet, en potensialfri trykkbryter (i forbindelse med tastegrensesnitt dobbel for porttelefon).
Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
Koblingstid, kan stilles inn fra 1 til 10 s hhv. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
LED-visning for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.
Tekniske data
Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt:
50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV
Antall ringeknapper som kan programmeres:
maks. 16
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C
Merknader
Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dyp) bak en busstilkobling for porttelefon.
Mål i mm
Innfelt koblingsaktuator:
B 43
H 28
T 15
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.