PTS-brytergrensesnitt, dobbelt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1210 00
6306516
1210 00
6306516
EAN 4010337210009
PE 1/5
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Svarapparat påvegg Svarapparat Video påvegg Plus

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Det doble PTS-tastegrensesnittet brukes til konvertering av et potensialfritt brytersignal på kommunikasjonsbussen til Gira porttelefon.
  • PTS-tastegrensesnittet har to innganger som er uavhengige av hverandre til tilkobling for potensialfrie taster.
  • Inngangene kan enten brukes for å utløse en kobling (f.eks. slå lys på eller av) via reléaktuator hhv. innfelt reléaktuator eller tilordnes et svarapparat.
  • PTS-tastegrensesnittet er beregnet på innbygging i en apparatboks bak en konvensjonell trykkbryter.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Trykkbryteren kobles til via en 3-tråds tilkoblingsledning med lengde på ca. 20 cm. Denne tilkoblingsledningen kan maksimalt forlenges til 5 m.
  • Ved tilordning av tastegrensesnittet til et svarapparat har de to inngangene forskjellige egenskaper:
    Inngang 1 utløser etasjeanrop. Denne inngangen brukes når det bare finnes en 2-tråds ledning for tilkobling av et svarapparat inkludert etasjeringeknapp (f.eks. ved ettermontering på et eksisterende porttelefonanlegg).
    Inngang 2 utløser døranrop. Denne inngangen brukes når døråpnerautomatikken til svarapparatet skal utløses via en mekanisk trykkbryter.

Mål i mm

B 43 H 28 T 15
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
Tastegrensesnitt for dørkommunikasjonsgrensesnitt, dobbelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1210 00

PDF, 217 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Door communication button interface, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1210 00

PDF, 217 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger