Busstilkoblingen er grensesnittet mellom KNX-systemet og brukeren.
Egenskaper
Egenskaper
1-kanals vipper i bryterprogrammet for innfelt montering kan settes på den 1-kanals busstilkoblingen med 2-punktsbetjening (rett vippe).
Bruk vipper med kontrollvindu i forbindelse med status-LED.
Funksjonene kobling (trykking), persienne, dimming med stopptelegram og dimming med sykl. sending er mulige med 1-kanals busstilkobling med topunktsbetjening.
LED-visning for: permanent på hhv. permanent av eller status, vippe oppe eller status, vippe nede eller status-LED kan inverteres (orienteringslys).
Tekniske data
KNX Medium:
TP1-64
Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Monteringsdybde:
31 mm
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Merknader
Egnet for klofeste.
Det anbefales å bruke adapterramme og deksel fra System 55 i forbindelse med bryterprogram Gira TX_44, IP20.
Integrering i bryterprogrammet Gira F100 ikke mulig.
Integrasjon i Gira F100 ikke mulig.
Leveringsomfang
KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.