Innsats for KNX-busstilkobling, 1-kanals, med ettpunktsbetjening og status-LED

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0181 00
4547025
0181 00
4547025
EAN 4010337181002
PE 1/5
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2022.

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Busstilkoblingen er grensesnittet mellom KNX-systemet og brukeren.

Egenskaper

Egenskaper

  • 1-kanals vipper i bryterprogrammet for innfelt montering kan settes på den 1-kanals busstilkoblingen med ettpunktsbetjening (skrå vippe).
  • Bruk vipper med kontrollvindu i forbindelse med status-LED.
  • Funksjonene kobling (trykking) er mulige med 1-kanals busstilkobling med ettpunktsbetjening.
  • LED-visning for: permanent på hhv. permanent av eller status.

Tekniske data

KNX Medium:
TP1-64

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringsdybde:
31 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Egnet for klofeste.
  • Det anbefales å bruke adapterramme og deksel fra System 55 i forbindelse med bryterprogram Gira TX_44, IP20.
  • Integrering i bryterprogrammet Gira F100 ikke mulig.
  • Integrasjon i Gira F100 ikke mulig.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.
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
Bestillingsnr 018100

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 018100

IFC, 15 Kb

Laste


Tast-busstilkobler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 128 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 126 Kb

Laste


Push-button bus coupler, 1-gang with single-point operation and status LED
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 0181 00

VD1, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger