andre brytere og trykkbrytere
Innsats snor-trykknapp 10 A 250 V~ lukker 1-polet med sep. meldekontakt

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Lukker 1-polet med sep. meldekontakt (uten festeklør)
Bestillingsnr 0811 00
0811 00
EAN 4010337811008
PE 1/5
PS 01
Lukker 1-polet med sep. meldekontakt
Bestillingsnr 0165 00
1420278
0165 00
1420278
EAN 4010337165002
PE 1/5
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
30 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Lukker, 1-polet med sep. meldekontakt
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats trekktast for lukker-funksjon 1-polet med separat meldekontakt

Bestillingsnr 0165 00

PDF, 20 Kb

Laste


Nedlasting (en)


1-pole NO contact with sep. signal contact
Installation instructions

Connection diagram pull-cord button insert for NO contact function, 1-pole with separate signal contact

Bestillingsnr 0165 00

PDF, 20 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger