Innsats vippe-trykknapp 10 A 250 V~ vendeknapp, dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Vendeknapp, dobbel
Bestillingsnr 0155 00
1420274
0155 00
1420274
EAN 4010337155003
PE 10
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippa dob. vippe dob. + sett IP44

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Bestillingsnr 015500

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015500

IFC, 15 Kb

Laste


Vendebryter/vendeknapp
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippetast for dobbel vendebryter

Bestillingsnr 0155 00

PDF, 69 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Double 2-way button
Installation instructions

Connection diagram rocker button insert for 2-way circuit

Bestillingsnr 0155 00

PDF, 69 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger