Innsats for vippeknapp 10 AX 250 V~
Lukkekontakt, 1-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Lukkekontakt, 1-polet
Bestillingsnr 0151 00
1420272
0151 00
1420272
EAN 4010337151005
PE 10/100
PS 21
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For stive og fleksible ledninger opp til:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysning.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit fil

Bestillingsnr 015100

RFA, 452 Kb

Laste


IFC fil

Bestillingsnr 015100

RFA, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger