Innsats vippe-trykknapp 10 A 250 V~
Lukker 1-polet med N-klemme

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Lukker 1-poletmed N-klemme
Bestillingsnr 0150 00
0150 00
EAN 4010337150008
PE 10/100
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
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Bestillingsnr 015000

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015000

IFC, 15 Kb

Laste


Lukker 1-polet med N-klemme
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippetast for lukkerfunksjon med N-klemme

Bestillingsnr 0150 00

PDF, 17 Kb

Laste


Nedlasting (en)


1-pole NO contact with N terminal
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for NO contact function with N terminal

Bestillingsnr 0150 00

PDF, 17 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger