Innsats snorbryter 10 AX 250 V~
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Universal-utkoblingsvenderbryter (uten festeklør)
Bestillingsnr 0819 00
0819 00
EAN 4010337819004
PE 10/100
PS 01
Universal-utkoblingsvendebryter
Bestillingsnr 0146 00
1420270
0146 00
1420270
EAN 4010337146001
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
30 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Universal utkoblings-vendebryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats trekkbryter/trekktast for universal utkoblings-vendebryter

Bestillingsnr 0146 00

PDF, 19 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Universal off/2-way circuit
Installation instructions

Connection diagram pull-cord switch/pull-cord button insert for universal off/2-way circuit

Bestillingsnr 0146 00

PDF, 19 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger