Innsats snorbryter 10 AX 250 V~
Utkoblingsbryter 2-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Utkoblingsbryter 2-polet (uten festeklør)
Bestillingsnr 0818 00
0818 00
EAN 4010337818007
PE 1
PS 01
Utkoblingsbryter 2-polet
Bestillingsnr 0142 00
1420268
0142 00
1420268
EAN 4010337142003
PE 1/5
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 02/2025. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
30 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Utkobling, 2-polet
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats trekkbryter/trekktast for utkobling 2-polet

Bestillingsnr 0142 00

PDF, 13 Kb

Laste


Nedlasting (en)


1-way switch, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram pull-cord switch/pull-cord button insert for 1-way switch, 2-pole

Bestillingsnr 0142 00

PDF, 13 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger