Trykk-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0136 01
1420060
0136 01
1420060
EAN 4010337136019
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0136 03
1420067
0136 03
1420067
EAN 4010337136033
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0136 28
1420260
0136 28
1420260
EAN 4010337136286
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0136 26
1420258
0136 26
1420258
EAN 4010337136262
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0136 005
0136 005
EAN 4010337037941
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0136 015
0136 015
EAN 4010337077190
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0136 600
0136 600
EAN 4010337021766
PE 1/5
PS 11
bronse
Bestillingsnr 0136 603
0136 603
EAN 4010337106081
PE 1/5
PS 11
 
Bronse utgående artikkel. Kan leveres til 05/2024.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

  • Glimlampeelement 230 V~, 1,5 mA inkludert.
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
Bestillingsnr 013603

RFA, 628 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 013603

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger