Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Universal-utkoblingsvendebryter
Bestillingsnr 0116 00
1420039
0116 00
1420039
EAN 4010337116004
PE 10/100
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Bestillingsnr 011600

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 011600

IFC, 15 Kb

Laste


Universal utkoblings-vendebryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippe-kontrollbryter med glimlampeelement for universal ut-/vendekobling

Bestillingsnr 0116 00

PDF, 13 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Universal off/2-way switch
Installation instructions

Connection diagram rocker control switch insert with neon lamp element for universal off/2-way circuit

Bestillingsnr 0116 00

PDF, 13 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger