System 3000 relékoblingsinnsats potensialfri

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Se opplisting hos

S3000 relékoblingsinns.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
  • Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
  • Kobling av avvikende spenningspotensial eller faseleder via den potensialfrie kontakten.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
  • Testdrift for funksjonstesten.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Koblingsaktuatorkanal enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.
  • Kombinasjonen av påsatsene 5393xx og 5394xx er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm ved 35 °C
ohmsk:
16 A (AC1)

Koblingsstrøm
Lysrør:
4 AX

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 400 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
Tronic-transformatorer:
1500 W
Induktive transformatorer:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
920 VA

Kapasitiv last:
920 VA (115 µF)

Etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Relékoblingsinnsats potensialfri
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5407 00

PDF, 349 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Zero-voltage relay switching insert
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5407 00

PDF, 349 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger