System 3000 hastighetsregulatorinnsats

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
PE 1/5
PS 02
 
Nyhet.
Erstatter0314 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Hastighetsregulator for regulering av turtallet til enfasemotorer, for eksempel induksjons- eller skjermpolmotorer.
  • Enheten fungerer etter fasesnittprinsippet.
  • Innkobling med mykstart til maksimalt turtall.
  • Minimumsturtall kan lagres permanent.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
≤ 0,5 W

Koblingsstrøm ved +25 °C:
60 mA til 1,8 A

Maks. motorstrøm (Imax):
1,8 A

Slaver
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Dreibar underenhetinnsats 3-tråds:
maks. 10

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn +25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Hastighetsregulatorinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 2460 00

PDF, 173 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Speed regulator insert
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2460 00

PDF, 173 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger