Innsats vippebryter 10 AX 250 V~
Kronevender

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Kronevender, uten festeklør
Bestillingsnr 0815 00
1420019
0815 00
1420019
EAN 4010337815006
PE 10
PS 01
Kronevender
Bestillingsnr 0105 00
0105 00
EAN 4010337105008
PE 10/100
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippa dob. vippe dob. + sett IP44

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm
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
Bestillingsnr 010500

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 010500

IFC, 15 Kb

Laste


Seriebryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippebryter for seriebryter

Bestillingsnr 0105 00

PDF, 12 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Series switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for series circuit

Bestillingsnr 0105 00

PDF, 12 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger