Rullegardinaktuator 4-dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2160 00
2160 00
EAN 4010337101352
PE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Rullegardinmodul med manuell betjening og statusvisning for hver utgang.
  • Med integrert busstilkobling.
  • For aktivering av elektrisk drevne rullegardiner for nettspenning AC 230 V (4-kanals).
  • Tilkobling av forskjellige faseledere.
  • Uavhengig aktivering av de fire rullegardinutgangene.
  • Rullegardinposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
  • Tilbakemelding om posisjon. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Koblingsspenning AC.:
AC 230 V, 50/60 Hz

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
6 A / AC1

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Last via skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montering på DIN-skinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 216000

RFA, 480 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 216000

IFC, 164 Kb

Laste


4-kanal persiennerelé 230 V AC
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 71 kB.

Bestillingsnr 2160 00

VD4, 71 Kb

Laste


Persiennereléer tavlemontert
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Product database

Product database from ETS3.0d, 70 KByte.

Bestillingsnr 2160 00

VD4, 70 Kb

Laste


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2160 00

PDF, 693 Kb

Laste


Blind actuators DRA
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger