Frontmodul datadeksel for High End-høyttalerpluggforbindelse WBT (+/-)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0091 00
0091 00
EAN 4010337091004
PE 5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • For profesjonell tilkobling av høyttalerledninger på opptil 10 mm² med fastklemming under mutter eller 4 mm bananplugg.

Tekniske data

Materiale:
OFC-kobber, gullbelagt med 24 karat

Overgangsmotstand
Klemfeste:
≤ 0,1 mΩ
Standard bananplugg:
≤ 0,15 mΩ
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
Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger