KNX tastsensor 3 komfort, 3-kanals


igangkjøringsvippe
Bestillingsnr 5133 00
EAN 4010337086857
PE 1/5
PS 46

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling beskytter mot demontering.
  • To flerfargede status-LED-er pr. betjeningspanel.
  • Integrert temperaturføler for måling og videresending av lokal romtemperatur.
  • Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Knappefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, underenhet for scene og termostatunderenhet.
  • Regulatorunderenhet: driftsmodus-omkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og tekstfeltbelysning (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse:
III

Merknader

  • Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat.

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt er vedlagt.
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
Gira tastsensor 3
Produktinformasjon

Produktinformasjon
Gira tastsensor 3
Styring av Gira KNX / EIB elektroinstallasjon
Best.-Nr. 17171 30

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
442 Kb

Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.203 Kb

Tastsensor 3 komfort 3-kanal
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 329 kB.

Laste
Bestillingsnr
5133 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
326 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
441 Kb

Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.205 Kb

Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.027 Kb

Push button sensor 3 comfort 3-gang
Product database

Product database from ETS3.0d, 329 KByte.

Laste
Bestillingsnr
5133 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
329 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten