Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX tastsensor 3 Komfort 2-kanals (1+1)


igangkjøringsvippe
Bestillingsnr 5132 00
4507127
EAN 4010337086840
PE 1
PS 46

Nødvendig tilbehør

 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling beskytter mot demontering.
  • To flerfargede status-LED-er pr. betjeningspanel.
  • Integrert temperaturføler for måling og videresending av lokal romtemperatur.
  • Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Knappefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, underenhet for scene og termostatunderenhet.
  • Regulatorunderenhet: driftsmodus-omkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og tekstfeltbelysning (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse:
III

Merknader

  • Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat.

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt er vedlagt.
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
Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.203 Kb

Tastsensor 3 komfort 2-kanal (1+1)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 258 kB.

Laste
Bestillingsnr
5132 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
257 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
441 Kb

Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.205 Kb

Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.027 Kb

Push button sensor 3 comfort 2-gang (1+1)
Product database

Product database from ETS3.0d, 258 KByte.

Laste
Bestillingsnr
5132 00
Filformat
VD4
Filstørrelse
258 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten