Innsats for busstilkobling 3 for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2008 00
4507121
2008 00
4507121
EAN 4010337082187
PE 1/5
PS 46
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Trykknappsensor 3 Plus System .. ved drift uten ekstern føler

tastsens.3 Plus dob. KNX tastsens.3 Plus 5-d (2+3) KNX

Egenskaper

Egenskaper

  • Busstilkobling 3 oppretter forbindelse mellom KNX-systemet og en applikasjonsmodul for KNX.
  • Kombinasjonen av busstilkoblingen 3 og en applikasjonsmodul utgjør en funksjonsenhet.
  • I ETS-prosjektet prosjekteres denne enheten i form av applikasjonsprogrammet i applikasjonsmodulen.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
22 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.
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
Bestillingsnr 200800

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 200800

IFC, 15 Kb

Laste


Busstilkopling 3, Busstilkopling 3 ekstern føler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Laste


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger