Relémodul for røykvarsler Dual


Bestillingsnr 2340 00
4504066
EAN 4010337068556
PE 1
PS 03

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Relémodul for røykvarsleren Dual Q.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
  • Mulig å koble til eksterne alarmgivere, f.eks. horn eller varsellampe.
  • Alarmreleet kobler ved lokal alarm eller nettverksalarm.
  • Feilreleet kobler ved feil på røykvarsleren, for eksempel svakt batteri.
  • Alarm- og feilmeldinger kan kobles til andre signalgivere med relémodulen.

Tekniske data

Alarmutgangskontakt:
Vekslere, potensialfri

Feilutgangskontakt:
Vekslere, potensialfri

Koblingsspenning:
maks. 30 V

Koblingsstrøm:
maks. 1 A

Merknader

  • Feilmeldinger kan bare forespørres av røykvarslerne som har en relémodul.
  • Relémodulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
  • Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på download.gira.de.
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
Relémodul for røykvarsler Dual/VdS
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2340 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
381 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Relay module for dual smoke alarm device/VdS
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2340 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
380 Kb

Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Laste
Bestillingsnr
2336 02
2346 02
Filformat
PDF
Filstørrelse
242 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten