Frontmodul for datadeksel for AMP (ACO) (Communications Outlet)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Enkel
Bestillingsnr 0059 00
0059 00
EAN 4010337059004
PE 5/25
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Merknader

  • Kun egnet skrått utløp med 30° vinkel. Passer i kombinasjon med AMP/ACO-hus for skrå installasjon, delenr. 1394582-1, også for kat.6, 600 MHz, 622 Mbit/s, klasse E -DIN 44312-5.
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
Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger