System 3000 underenhetsinnsats 2-tråds


Bestillingsnr 5408 00
EAN 4010337048312
PE 1
PS 02

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000.
  • Drift med System 3000 betjeningsmodul.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Ledningslengde til master:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C
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
540800
Filformat
RFA
Filstørrelse
440 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540800
Filformat
IFC
Filstørrelse
15 Kb

Underenhetsinnsats 2-tråds
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5408 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
355 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540800
Filformat
RFA
Filstørrelse
440 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540800
Filformat
IFC
Filstørrelse
15 Kb

Auxiliary insert 2-wire
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5408 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
354 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten