Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsstrøm ohmsk:
16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt ved 35 °C
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Gira-Tronic-transformatorer:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
1200 VA
Koblingsstrøm motorer:
6 A
Kapasitiv last:
920 VA (115 µF)
Etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C