Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Inngangseffekt:
maks. 2,8 W
Nominell spenning DALI:
DC 16 V (typ.)
Antall DALI-deltakere:
maks. 18
Antall DALI-Power-styreenheter som kan parallellkobles:
maks. 4
Fargetemperaturinnstilling:
2000 opptil 10000 K
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetinnsats 3-tråds:
maks. 10
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C