Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 DALI-Power-styreenhet innfelt innsats

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrken til lamper med DALI-grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Slaver kan tilkobles.
  • DALI-spenningsforsyning for 18 DALI-deltakere.
  • Parallellkobling av opptil 4 DALI-Power-styreenheter for forsyning av opptil 72 DALI-deltakere.
  • Lagring av minimumslysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur.
  • Slå på med sist innstilte lysstyrke/fargetemperatur eller lagret lysstyrke/fargetemperatur.
  • Med system 3000 dobbel betjeningsmodul: Justering av fargetemperaturen via høyre vippebryter.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Inngangseffekt:
maks. 2,8 W

Nominell spenning DALI:
DC 16 V (typ.)

Utgangsstrøm:
maks. 36 mA

Antall DALI-deltakere:
maks. 18

Antall DALI-Power-styreenheter som kan parallellkobles:
maks. 4

Fargetemperaturinnstilling:
2000 opptil 10000 K

Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetinnsats 3-tråds:
maks. 10

Monteringsdybde:
30 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540600
Filformat
RFA
Filstørrelse
436 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540600
Filformat
RFA
Filstørrelse
15 Kb

DALI-Power-styreenhet innfelt innsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5406 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
451 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540600
Filformat
RFA
Filstørrelse
436 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540600
Filformat
RFA
Filstørrelse
15 Kb

Flush-mounted DALI Power control unit insert
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5406 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
451 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten