Innsats antennestikkontakt (EDU 04 F)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0046 00
0046 00
EAN 4010337046004
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kan brukes som separat boks.
  • Hele signalspekteret fra 4 til 2400 MHz står til disposisjon på begge tilkoblingene.
  • TV-tilkoblingen gir mulighet til likespenningsoverføring (maks. DC 24 V / 500 mA) til en satellittantenne.

Tekniske data

Tilkoblingsdemping:
5 dB

Monteringsdybde:
28 mm

Merknader

  • Til bruk i enkeltantenneanlegg og felles antenneanlegg, kabel- og satellittfordelingsanlegg for flere brukere på frakoblede stikkledninger.
  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 004600

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 004600

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Antenna socket (EDU 04 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0046 00

PDF, 132 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger