Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender
Kronevender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Kronevender
Bestillingsnr 0145 00
1404603
0145 00
1404603
EAN 4010337041801
PE 10
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Seriebryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippe-kontrollbryter med LED for seriebryter-funksjon

Bestillingsnr 0145 00

PDF, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Series switch
Installation instructions

Connection diagram rocker indicator switch insert with LED for series switch function

Bestillingsnr 0145 00

PDF, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger