Kobling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer
Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
Inngang for omkobling til kjøledrift.
Avbryter oppvarmingen etter 60 minutter (overopphetingsvern for et varmeapparat).
Tilkobling av en fjernføler (tilbehør) mulig.
Kombinasjon med enkel/dobbel RF betjeningsmodul for KNX
Varmeaktuator enkel
Sensorkanal enkel eller dobbel.
Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
Temperaturregistrering.
Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat:Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ innstillingsverdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon.Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompenseringUnderenhetinngangen benyttes til omkobling mellom oppvarming og kjøling.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm:
10 mA til 16 A
Tilkoblingseffekt:
maks. 3600 W
Anbefalt monteringshøyde:
1,50 m
Monteringsdybde:
24 mm
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.