System 3000 universal-LED-dreiedimmeinnsats Standard

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2450 00
1400317
2450 00
1400317
EAN 4010337031406
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,35 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 60 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 120 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 60 W
Glødelamper:
20 til 210 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 60 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LED:
type 20 inntil 60 VA

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Universal-LED-dreiedimmerinnsats Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 429 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 327 Kb

Laste


Universal LED rotary dimming insert Standard
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 429 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger