System 3000 universal-LED-dreiedimmerinnsats Standard

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2450 00
1400317
2450 00
1400317
EAN 4010337031406
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,35 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 60 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 120 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 60 W
Glødelamper:
20 til 210 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 60 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med LV-LED:
type 20 inntil 60 VA

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Monteringsdybde:
24 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Universal-LED-dreiedimmerinnsats Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 429 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Universal LED rotary dimming insert Standard
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 429 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger