Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Gira-Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med NV-LED (fasesnitt):
type 20 inntil 50 W
elektronisk transformator med NV-LED (faseavsnitt):
type 20 inntil 100 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 VA
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetinnsats 3-tråds:
10
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073 i kombinasjon med et egnet deksel
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C