Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 Universal-LED-effektmodul REG

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogenlamper, induktive transformatorer til halogenlamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening skjer via forankoblet dimmer.
  • Forsyning av tilkoblede laster via felles lastledning.
  • Elektronisk overtemperaturvern.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
75 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
200 W
Glødelamper:
200 til 420 W
HV-halogenlamper:
200 til 420 W
Gira-Tronic-transformatorer:
200 til 420 W
viklet transformator:
200 til 420 VA

Ledningslengde
Last:
Maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.
  • Maksimal last og antall effektmoduler avhenger av dimmeren. En referanseliste finner du i det tekniske vedlegget eller bruksanvisningen.

Mål

Delingsenheter (TE): 2
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
Universal LED-effektmodul DIN
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2383 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
763 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Universal LED power booster DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2383 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
763 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten