System 3000 universal-LED-dimmer REG

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2365 00
1400072
2365 00
1400072
EAN 4010337031376
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening skjer via mekanisk trykknapp (lukker), System 3000 underenhet 2- eller 3-tråds, eller System 2000 underenhet 2-tråds.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent (mulig med System 2000 og 3000 underenhet).
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
Glødelamper:
20 til 420 W
HV-halogenlamper:
20 til 420 W
Tronic-transformatorer:
20 til 420 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt):
vanl. 20 til 100 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):
vanl. 20 til 200 W
viklet transformator:
20 til 420 VA
viklet transformator med LV-LED:
type 20 inntil 100 VA

Slaver
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds:
maks. 10

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m
Underenhet:
maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Bestillingsnr 236500

RFA, 352 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 236500

IFC, 24 Kb

Laste


Universal-LED-dimmer
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2365 00

PDF, 435 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Universal LED dimmer
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 2365 00

PDF, 435 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger