Kompensasjonsmodul LED


Bestillingsnr 2375 00
3000113
EAN 4010337031369
PE 1/5
PS 02

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
  • Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
  • Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 2 W

Hustemperatur:
maks. +65 °C (tc)

Ledningslengde:
ca. 15 cm

Merknader

  • Kan også brukes til de eksisterende dimmerne 0305 00 og 2390 00.

Mål i mm

B 43 H 11,5 T 28,5
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
Kompensasjonsmodul LED
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
752 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Compensation module LED
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
751 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten