Innsats vippebryter og -trykknapp 10 AX 250 V~ vendebryter / vendetrykknapp

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Vendebryter/{br)}vendetrykknapp
Bestillingsnr 0139 00
0139 00
EAN 4010337022725
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippa dob. vippe dob. + sett IP44

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Vippebryter og -trykknapp, der venstre vippe er utført som bryter og høyre vippe som trykknapp.
  • For kobling og styring av fargen på LED-orienteringslyset.
  • For manuell styring av bevegelsesdetektorer.
  • For aktivering av dimmer-underenheter
  • For aktivering av koblet belysning.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W