Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Svarapparat Video påvegg Plus


kremhvit glanset
Bestillingsnr 1239 01
6306562
EAN 4010337016229
PE 1
PS 10

renhvit glanset
Bestillingsnr 1239 03
6306563
EAN 4010337016236
PE 1
PS 10

antrasitt
Bestillingsnr 1239 28
6306565
EAN 4010337016250
PE 1
PS 10

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1239 26
6306566
EAN 4010337016267
PE 1
PS 10

svart matt
Bestillingsnr 1239 005
6307109
EAN 4010337038658
PE 1
PS 10

edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 1239 600
EAN 4010337035992
PE 1
PS 10

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

  • Med hver strømforsyning for porttelefonen kan opptil 28 svarapparater med Video påvegg brukes parallelt.
  • Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyningen er tilkoblet porttelefonen. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
  • Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
  • OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
  • Kapasitive betjeningsknapper med integrerte lysdioder for tilstandsvisning: Knappene betjenes ved at de berøres lett.
  • Dråpnerautomatikk som kan kobles inn: når funksjonen er innkoblet, aktiveres dråpneren automatisk når noen ringer på drstasjonens ringeknapp.
  • Automatisk mottak av anrop: Snakk eller lytt direkte i et rom etter internt anrop.
  • Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet Video påvegg styrer disse funksjonene:

  • Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
  • Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
  • Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relémodulen eller den innfelte relémodulen.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling for ringetone- og talevolum.

Funksjoner i sluttkundemenyen

  • Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge 21 språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:

  • Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.
  • Kortspor for SD-minnekort.
  • SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

  • Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

  • Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

  • Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAVE-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder).

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-trådsbuss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeringeknapp:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Displaystørrelse:
5,59 cm (2,2")

SD-minnekort
Format:
FAT32
Bildeminne:
maks. 200 bilder
Ringetonemelodier:
10, 5 av disse kan velges fritt (WAVE-format)

Merknader

  • Montering uten ramme eller med 2-hulls ramme uten mellomtrinn fra bryterprogrammene System 55, Gira F100 eller Gira E22.

Leveringsomfang

  • SD-minnekortet følger med ved levering.

Mål i mm

System 55: 55 127 20
Gira F100: 70 142 20
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
123901
Filformat
RFA
Filstørrelse
388 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
123901
Filformat
RFA
Filstørrelse
37 Kb

Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Programvare

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Laste
Bestillingsnr
1239 ..
Filformat
ZIP
Filstørrelse
2.409 Kb

Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Programvare

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Laste
Bestillingsnr
1239 ..
Filformat
ZIP
Filstørrelse
487 Kb

Svarapparat Video påvegg Plus
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Laste
Bestillingsnr
1239 ..
1279 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.605 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
123901
Filformat
RFA
Filstørrelse
388 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
123901
Filformat
RFA
Filstørrelse
37 Kb

Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Software

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Laste
Bestillingsnr
1239 ..
Filformat
ZIP
Filstørrelse
2.409 Kb

Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 fromthe surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Laste
Bestillingsnr
1239 ..
Filformat
ZIP
Filstørrelse
487 Kb

Surface-mounted home station video Plus
Operating instructions

Installation and operating instructions

Laste
Bestillingsnr
1239 ..
1279 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.844 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten