Stikkontakt med jordfeilbryter 30 mA med shutter

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2677 01
2677 01
EAN 4010337011941
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2677 03
2677 03
EAN 4010337011958
PE 1
PS 03
antrasitt
Bestillingsnr 2677 28
2677 28
EAN 4010337011972
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2677 26
2677 26
EAN 4010337011989
PE 1
PS 03
svart matt
Bestillingsnr 2677 005
2677 005
EAN 4010337037071
PE 1
PS 03
grå matt
Bestillingsnr 2677 015
2677 015
EAN 4010337085249
PE 1
PS 03
 
Erstatter0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Egenskaper

Egenskaper

  • Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Merkestrøm:
16 A

Merkefeilstrøm:
30 mA

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
  • Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
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
Jordfeilstikkontakt 30 mA, Jordfeilbryter 30 mA
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2664 ..
2677 ..

PDF, 76 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger