Stikkontakt 16 A 250 V~ med grønt kontrollys og tekstfelt
med grønt deksel og påtrykk "SV" (sikkerhetsforsyning)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grønn glanset
Bestillingsnr 2681 02
2681 02
EAN 4010337011170
PE 1/5
PS 01
 
For øyeblikket utilgjengelig.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

  • Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.

Leveringsomfang

  • Tekstskilt "EDV" er vedlagt.