Glødelampe-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
100 – 1000 W
Bestillingsnr 1181 00
1425000
1181 00
1425000
EAN 4010337003939
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimming av glødelamper og HV-halogen ved AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Automatisk overtemperaturvern med ny start.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230/240 V, 50 Hz

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
Glødelamper:
100 til 1000 W
HV-halogenlamper:
100 til 1000 W

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Lyspæredimmerinnsats med trykk-vekselbryter
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1181 00

PDF, 289 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Light bulb dimmer insert with pressure/2-way switch
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1181 00

PDF, 288 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger