Trykknappgrensesnitt 8-dobbelt Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
PE 1/5
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

    Generelt

    • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallell svitsjing av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov.
    • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
    • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.

    Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

    • Kontakttype kan stilles inn.
    • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
    • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
    • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
    • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
    • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
    • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
    • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
    • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
    • Låsefunksjonen er justerbar.
    • Syklisk sending kan stilles inn.

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Utgangsspenning:
    DC 3,3 V SELV

    Utgangsstrøm per kanal:
    3,3 mA

    Lengde ledningssett:
    25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

    Beskyttelsesgrad:
    IP20

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Omgivelsestemperatur:
    -5°C til +45°C

    Antall innganger:
    8

    Dimensjoner (LxBxH):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Strømforbruk:
    4 til 12 mA

    Tilkobling:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Inngangsledning:
    2x ledningssett 5-tråds

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme
    • 2x ledningssett 5-tråds
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 49.089 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 281 Kb

    Laste


    Trykknappgrensesnitt Standard
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.7

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laste


    Trykknappgrensesnitt Standard/Komfort for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 2.840 Kb

    Laste


    Trykknappgrensesnitt, Standard for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 1.880 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 398 Kb

    Laste


    Button interface Standard
    Product database

    from ETS5.7.7

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laste


    Button interface Standard/Komfort for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.527 Kb

    Laste


    Button interface, Standard for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 948 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 50.639 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 281 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger