Spenningsforsyning DC 24 V 300 mA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1296 00
6306415
1296 00
6306415
EAN 4010337296003
PE 1
PS 18
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Spenningsforsyning DC 24 V for ekstern forsyning av Gira One serveren.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50/60 Hz

Sekundær nominell spenning
sekundær:
DC 24 V 

Sekundær nominell strøm:
0,3 A

Sikring:
Finsikring 250 V, T 125 mA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +40 °C

Beskyttelsesgrad:
IP 20

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 129600

RFA, 316 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 129600

IFC, 12 Kb

Laste


Spenningstilførsel for dørkommunikasjon
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1296 00

PDF, 124 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Power supply
Operating instructions

Operating instructions (Index I01).

Bestillingsnr 1296 00

PDF, 579 Kb

Laste


Power supply for door communication
Operating instructions

Operating instructions (Index I00).

Bestillingsnr 1296 00

PDF, 122 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger