Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.
LED-indikator
Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
Farge på status-LED kan stilles inn (rød, grønn, blå, gul, cyan, oransje, fiolett eller hvit).
Funksjonsutvalget for status-LED-lampen kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator
Funksjon i Gira KNX systemet
Tastsensor med integrert busskobling og mulighet til tilkobling av en trådbundet fjernføler.
Integrert temperatursensor.
Tastsensoren skal kompletteres med vippesett som bestilles separat. Tre varianter av vippesett tilbys: Vippesett som ikke kan merkes, med tekstfelt eller vipper med individuell merking med laser.
Tastsensoren kan monteres vannrett (innbyggningsposisjon "normal") eller loddrett (innbyggningsposisjon “Dreid -90°”).
Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
Taktil tilbakemelding ved tastetrykk.
Funksjoner: Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
Kobling: Reaksjon ved trykk og/eller slipp, innkobling, utkobling, omkobling.
Dimming av lysstyrke og fargetemperatur: Tider for kort og lang aktivering, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering, sending av stopptelegram ved slutt på aktiveringen.
Fargestyring: Type fargestyring, fargerom og fargeverdier kan stilles inn. Kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og fargegjennomgang/lysstyrkejustering, startverdien og trinnlengden til justeringen og telegramrepetisjonen ved lengre aktivering kan stilles inn.
Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan stilles inn.
Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Regulatorunderenhetens egenskaper
Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el. knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller forsyvning av nominell verdi).
Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.
Funksjonene til status-LED-ene
Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt, blått, gult, blågrønt, oransje, fiolett eller hvitt.
Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.
I tillegg kan en overlagret funksjon aktiveres for hver status-LED, slik at en annen farge og visningsmåte kan stilles inn.
LED-alarmmelding: Alle LED-ene til tastsensoren kan blinke rødt samtidig ved en alarmmelding.
LED-orienteringslys: Som orienteringshjelp kan alle LED-ene være slått av eller på permanent, vise statusen til et separat kommunikasjonsobjekt (PÅ, AV, blinking) eller slås på ved trykk på en knapp og slås av igjen automatisk etter en forsinkelsestid.
Generelle funksjoner
Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
Scenefunksjon: Intern lagring av opptil åtte scener med åtte utgangskanaler.
Temperaturmåling: Romtemperaturmålinger utført av intern føler, trådbundet føler, intern og trådbundet føler eller intern og ekstern føler.
Regulatorunderenhetens egenskaper
Tekniske data
KNX medium:
TP256
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Beskyttelsesklasse:
III
Monteringsdybde:
13,8 mm
Knapper:
55 x 55 mm
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.
StartsideGira One og KNXGira One og KNX: Tastsensor 4.55 KomfortTastsensor 4.55 Komfort 3-dobbel for Gira One og KNX med oppstartsvippe
Samtykke til informasjonskapsler
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Girabruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandlerdataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.
Formål med behandlingen av opplysninger:
Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata
Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:6 måneder
Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.
Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
12 måneder
Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke
Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Vimeo, LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Hotjar Ltd.
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:
Gjennomføring av A/B-tester for å optimalisere nettstedets innhold, design og funksjoner.
Analyse av brukeratferd for å forbedre nettstedets brukervennlighet og effektivitet.
Kategorier for personopplysninger:
Tekniske data som IP-adresse (anonymisert eller pseudonymisert).
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen: Samtykke fra brukeren
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen: Berettiget interesse fra den ansvarlige for å optimalisere nettstedet og tilby en forbedret brukeropplevelse
Forfulgte berettigede interesser: Forbedring av nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet; sikring av en personlig og brukerorientert onlineopplevelse; effektiv gjennomføring av tester for beslutningstaking om tilpasninger av nettstedet
Mottaker:
Interne avdelinger
Eksterne tjenesteleverandører for A/B-testing som fungerer som databehandlere i henhold til art. 28 i GDPR
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:30 og 90 dager, men maksimalt 1 år
For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.
Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
SC Networks GmbH
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:90 dager
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Pinterest, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen