Kondenssensor

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5069 00
5069 00
EAN 4010337107897
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Registrering av kondensdannelse.
  • Tilkobling til egnet analyseenhet (se tilbehør).
  • Montering på kjølemiddelrør.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 3,3 V til 5 V SELV

Strømforbruk:
vanl. 0,5 mA

Tilkoblingsledning:
2 m

Beskyttelsesklasse:
III

Beskyttelsesgrad:
IP67

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +50 °C
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
Kondenssensor
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5069 00

PDF, 240 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Condensation sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5069 00

PDF, 239 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger