RF betjeningspåsats enkel pilsymboler for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5105 01
5105 01
EAN 4010337091097
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 5105 03
5105 03
EAN 4010337091103
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5105 28
5105 28
EAN 4010337091127
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5105 26
5105 26
EAN 4010337091134
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5105 005
5105 005
EAN 4010337091141
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5105 015
5105 015
EAN 4010337091165
PE 1/5
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • RF betjeningspåsats for styring av System 3000 innsatser og KNX enheter langt unna ved bruk av KNX RF.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til RF betjeningspåsatsen for KNX.
  • KNX RF-aktuator med System 3000-innsatser.
  • Drift på koblings-, dimme-, persienne- eller romtermostatinnsats og underenhetinnsats 3-tråds for System 3000.
  • Integrert temperatursensor.
  • Integrert repeatermodus.

Romtemperaturmåling

  • RF betjeningspåsatsen har en intern temperatursensor som gir mulighet til måling og videresending av den lokale romtemperaturen.
  • Temperaturmåling er bare mulig i kombinasjon med følgende innsatser: Bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5406 00, bestillingsnr. 5414 00, bestillingsnr. 5415 00, bestillingsnr. 5395 00, bestilllingsnr. 5409 00.
  • Ved best.-nr. 540500 må det sikres at den tilkoblede lasten ikke overskrider 40 W.

Betjeningsfunksjoner avhenger av den innfelte innsatsen som brukes

  • RF betjeningspåsatsen kan brukes som KNX RF-betjeningsenhet med 230 V-forsyning med System 3000 3-tråds underenhet.
  • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
  • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
  • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
  • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
  • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan stilles inn.
  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

  • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el. knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller forsyvning av nominell verdi).
  • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
  • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

  • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av forsyvning av nominell verdi.
  • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
  • Lysstyrken til statuslysdiodene kan stilles inn i seks nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via et kommunikasjonsobjekt.

Koblingsaktuatorfunksjoner

  • RF betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 koblingsinnsatser.
  • Koblingsaktuator enkel/dobbel.
  • Temperaturregistrering mulig med bestillingsnr. 5403 00 og bestillingsnr. 5405 00.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for kobling: Lukke-/åpnefunksjon, trappeoppgangsfunksjon, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Dimmeaktuator- og DALI aktuatorfunksjoner

  • RF betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 dimmeinnsatser.
  • Temperaturregistrering med bestillingsnr. 5406 00.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for dimming:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Persienneaktuatorfunksjoner

  • RF betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 persienneinnsatser.
  • Persienneaktuatorkanal enkel.
  • Temperaturregistrering mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for persiennestyring:Avskjermingstype kan velges, sikkerhetsfunksjon (vind-, regn-, frostalarm), solavskjermingsfunksjon, dukstramming for markiser, endestillingskorrigering for ventilasjonsfunksjon, automatisk driftstidregistrering via KNX buss, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon.

Varmeaktuatorfunksjoner

  • RF betjeningspåsatsen kan drives med System 3000 romtermostatinnsats.
  • Varmeaktuatorkanal enkel med bestillingsnr. 5403 00, bestillingsnr. 5405 00, bestillingsnr. 5395 00.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ spesifikasjon nominell verdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon, syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang brukes til omkobling mellom varme- og kjølemodus. Alternativt kan underenhetinngangen brukes som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller som sensor for trådløs styring av andre KNX enheter.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Senderekkevidde:
ca. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Ved bruk av Gira TX_44 benyttes IP20-adapterramme og deksel fra system 55.
  • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
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
PDF, 283 Kb

Laste


RF betjeningsmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 492 Kb

Laste


RF betjeningsmodul
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 283 Kb

Laste


RF operating top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 491 Kb

Laste


RF operating top unit
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 10.764 Kb

Laste


RF operating top unit
Product database

Product database from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.

Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.

Formål med behandlingen av opplysninger:

  • Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
  • Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
  • Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden

Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:Øktens varighet

Formål med behandlingen av opplysninger:Autentisering i Giras apparatportal (SDA-Portal)

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:Øktens varighet

Formål med behandlingen av opplysninger:Optimering av siden for forskjellige nettlesertyper

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:Øktens varighet

Formål med behandlingen av opplysninger:Beskyttelse mot Cross-Site Scripts

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:2 timer

Formål med behandlingen av opplysninger:Overføring av registreringsrollen for visning av relevant informasjon og tjenester

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:6 måneder

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.

Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • 12 måneder
  • Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke

Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.

Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Vimeo, LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.

Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Hotjar Ltd.

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • SC Networks GmbH

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Pinterest, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)

Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager