Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt):
vanl. 20 til 50 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):
vanl. 20 til 100 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med LV-LED:
type 20 inntil 50 VA
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds:
maks. 10
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C