Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 400 W
Tronic-transformatorer:
1500 W
Induktive transformatorer:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
920 VA
Kapasitiv last:
920 VA (115 µF)
Etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C