Vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~med oransje LED-belysningselement 230 V~med monteringsplate
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 3116 13
3116 13
EAN 4010337112471
PE 10
PS 13
 
Nyhet. Kan leveres fra 08/2024.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med LED-belysningselement.
  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

  • Alle apparater leveres komplett med monteringsplate, lednings- og kabelinnføring.