SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og shutter, uten festeklør
med grønt deksel og påskrift "SV"(sikkerhetsforsyning)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grønn glans
Bestillingsnr 4418 107
4418 107
EAN 4010337094951
PE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Spesielt egnet for vinkelstøpsler.
  • Også for bruk i Gira energisøyler og undergulvsystemer.
  • For skruefeste.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
Shutter:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
  • Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.